Sweden
Två Bosch Rexroth-medarbetare monterar vattentäta temperaturgivare (ESD)

ESD-skydd för produktionssystem

Använd Rexroth-komponenter för att undvika elektrostatisk urladdning.

ESD i produktion

ESD (elektrostatisk urladdning) orsakas av elektriska laddningar som genereras vid friktion på olika material eller vid påverkan från elektriska fält. Spänning på upp till 10 000 V kan genereras.

ESD-skyddade konstruktioner från Bosch Rexroth

  • Skydd för hela system: För att säkerställa att du använder lämpliga material och anslutningstekniker kan också välja lämpliga elektrostatiskt ledande eller statiskt avledande komponenter. På så sätt vet du att hela systemet skyddas
  • Skydd mot produkt- eller komponentskada för ESD-känsliga komponenter, vilket ger kostnadsbesparingar
  • Bosch Rexroth ESD-komponenter uppfyller kraven för skydd av elektrostatiskt känslig komponent (DIN EN 61340-5-1)


Applikationsexempel med ESD-skyddade system

För att kunna säkerställa och upprätthålla ESD-skydd rekommenderar vi att du kontrollerar shuntmotståndet efter varje montering och med regelbundet intervall.
Nationella förordningar gällande personlig säkerhet måste följas under montering och anslutning.


Bosch Rexroth-arbetsstationer med manuellt länkade EcoFlow, Lean, ESD.

ESD-sammanlänkade manuella arbetsstationer inom medicinsk teknik

Se mer i vår onlinekatalog

Kvinna som sitter på en dynamisk snurrstol för industribruk (ESD)

FiFo flödesrack med kanbansignal inom elektronikmontering

Se mer i vår onlinekatalog

Medarbetare som arbetar vid ergonomiska arbetsstationer med materialtillförsel enligt kanbanprincipen, ESD

Säker, manuell montering av elektronik med en arbetsstation som har integrerad elektrostatisk konduktivitet

Se mer i vår onlinekatalog

Medarbetare som arbetar med elektriska lådlyftar vid Bosch Rexroth-arbetsstation

Lådlyftar i elektronikproduktion

Se mer i vår onlinekatalog

Komplex monteringslina för ventiler hos Bosch Rexroths kund SFB

Förbättra dina tillverkningslinjer med oss!

Statiska urladdningar kan skada – eller i värsta fall förstöra – känsliga elektronikkomponenter och på så sätt orsaka avsevärd ekonomisk skada. Detta kan undvikas med Bosch Rexroths komponenter i ESD-programmet för ledande bord, flödesrack, ramar och inkapslingar.

Hör av dig om du vill veta mer.

Kontaktformulär